Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Câble à panneau | Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de boîtier
Prise droite
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
21
-
Nombre de positions d'alimentation
0 | 21
-
Nombre de positions de signaux
0 | 21
-
Contacts préchargés
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier
Cadmium, O.D. | Cadmium O.D.
-
Matériau du boîtier
Aluminium | Aluminum 6061-T6
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
13
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
23 – 21 | Circulaire
-
Type de contact
Broche/Support | Support
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage panneau | Montage sur câble (suspension libre)
-
Code de polarisation
B | Normal
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette | Polarisation
-
Maintien de la connexion
Avec | Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier
23 | H (23)
-
Alignement par clavetage
Horloge
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²)
.52 – 1.31 | .61 – 1.21
-
Dimension du fil (AWG)
16 – 20 | 20 – 16
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux | Puissance
-
Blindé
Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS24L