Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Le système de limitation de la vitesse (VLS) VLS8000 est une option disponible pour nos transducteurs d’extension de câble PT8101, PT8150, PT8420 et PT8510. Il permet de limiter la vitesse de rétraction du câble à une valeur sûre de 40 à 55 pouces par seconde.

L’option VLS empêche le câble de mesure d’atteindre une vitesse dangereuse lors d’une libération accidentelle. Cette option est idéale pour les applications qui nécessitent une déconnexion et une reconnexion fréquentes des câbles. Elle évite les coûteux temps d’arrêt imprévus dus à une mauvaise manipulation accidentelle des câbles ou à une défaillance des fixations. Les quatre guides ci-dessous définissent les fiches techniques du PT8000 qui prennent en charge VLS comme option de série avec livraison rapide. Veuillez nous contacter pour connaître la disponibilité des fiches techniques ou des options non affichées.

Avantages

  • Empêche le câble d’atteindre une vitesse dangereuse lors d’une libération.  
  • Idéal pour les applications nécessitant des connexions et des déconnexions fréquentes.  
  • Offre un fonctionnement plus sûr. 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable, Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 254, 1524

  • Distance de la course (in) 10, 60

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67, IP68

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon, Acier inoxydable nu, Tout en plastique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0033

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue