Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de verrouillage  Broche rétractable, Verrou coulissant

  • Catégorie de l'assemblage de câble  Haute vitesse, Norme de l’industrie

  • Type d'assemblage de câbles  QSFP à SFP+

  • Type de câble  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - gainé rond

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche QSFP

  • Assemblage du câble (extrémité B)  Fiche SFP+

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  16

  • Positions clavetées  2-4

  • Nombre de paires  8

  • Nombre de positions de signaux  16

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 100

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Gb/s) 10

Caractéristiques du corps

  • Matériau de la gaine  PVC flexible

  • Matériau du blindage  PVC flexible

  • Type de passe-fil  Surmoulage, Tube thermorétractable

  • Couleur du câble  Noir

  • Égalisé  Non

  • Indice d'inflammabilité du câble  CL2

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Sans

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 26

  • Dimension du fil (mm²) .129

  • Diamètre extérieur du câble  5.21 mm [ .205 in ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Sans halogène  Non

Autre

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Double extrémité, Rupture

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) 3, 3.5, 4, 4.5, 5

  • Longueur d'assemblage de câbles (ft) 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C11-H501

Documents associés
Aucun document disponible.