Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Interface RF
MMCX
-
Type de connecteur
Jack
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps
Laiton
-
Matériau de placage du corps
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central
Nickel
-
Matériau de placage du contact central
Or (Au)
-
Matériau du contact central
Cuprobéryllium, Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches
3 mm [ .118 in ]
Fixation mécanique
-
Système de raccordement
Pousser
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Méthode de blocage
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage
Sans
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB (mm)
3.8, 4.5
-
Hauteur par rapport au PCB (in)
.15, .177
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (mm)
2.43, 2.88
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (in)
.096, .113
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
6
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
100
-
Type de conditionnement
Emballage, Ruban et bobine, Sac
Autre
-
Matériau diélectrique
PTFE
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-884-MMCXM50