Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
Soudure
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Disque-Puck
-
Type d'antenne :
Dôme/Puck
-
Type de bande :
Double bande
-
Emplacement de montage :
En extérieur
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2.3:1
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
410
-
Catégorie de fréquence :
410 – 470
-
Gain maximal (dBi):
< 0
Caractéristiques du corps
-
Poids :
63.4 g [ 2.23633 oz ]
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage sur goujon/vis/cosse
Dimensions
-
Longueur du câble :
1 m [ 3.28 ft ]
-
Hauteur :
0 mm [ 0 in ]
-
Longueur :
23.3 mm [ .92 in ]
-
Largeur :
54.7 mm [ 2.15 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'environnement pour l'antenne :
Extérieur
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
LoRaWAN, LPWAN
-
Application sans fil :
LoRaWAN, LPWAN