Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot
-
Type de produit :
Non blindé
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Alliage d’aluminium
-
Matériau de placage du produit :
Nickel de zinc
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Angle droit balayé
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Dimensions
-
Longueur :
38.3 mm [ 1.5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
20
Normes de l’industrie
-
Numéro de spécification détaillée :
MIL-DTL-26482
Autre
-
Spécification de l'interface du connecteur :
MIL-DTL-26482 série II, MIL-DTL-5015H, MIL-DTL-83723 / SÉRIE III
-
Code d'interface du connecteur TE :
54
-
Code de la taille d'entrée :
11