Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Capot isolé
-
Type d'installation :
Installation sous tension, Cale
-
Catégorie de taille :
C
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Cuivre
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium) :
8,36 – 33,6 mm² [ 8 – 2 AWG/kcmil ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
32 – 212
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques