Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à carte, Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
2
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de lignes :
2
-
Force d’insertion (Newton):
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Blanc
-
Ligne médiane (niveau) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Longueur du produit :
5.4 mm [ .213 in ]
-
Largeur du produit :
23.9 mm [ .94 in ]
-
Hauteur du connecteur :
11.7 mm [ .46 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 105
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
VDE
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
700