Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Résistance du contact (mΩ):
5
Fonctionnalités de contact
-
Longueur du contact :
16,6 mm [ 0,653 in ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1 mm [ .039 in ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
14
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1.5
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux