Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Scellable :
Oui
-
Fonction de verrouillage principal :
Élément de retenue de contact
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
39
-
Nombre de lignes :
3
-
Position de la cavité :
0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
36
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur du produit primaire :
Marron, Marron
-
Code du connecteur :
F
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Ligne médiane (niveau) :
5.5 mm [ .21 in ]
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
2.2 – 3
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
5
-
Longueur du produit (mm):
125
-
Largeur du produit (mm):
47.1
-
Hauteur du connecteur (mm):
45.93
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
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
LV214
-
Degré de protection :
IP67, IP69K
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Standard
-
Quantité d’emballage :
44