Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C (2 CO)
-
Nombre de contacts :
2
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
8
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
500
-
Résistance de bobine (Ω):
4405
-
Tension nominale de bobine (VDC):
48
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Charge de commutation du contact (min) :
100 mA à 24 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
300
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Limite courant en continu (A):
8
-
Courant limite commutation contact (A):
8
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
4000
-
Tension logique (VDC):
48
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Puissance nominale de la bobine (W):
.5
-
Limite courant contact durée courte (A):
10
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Courant de bobine (A):
.011
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
-
Matériau de placage de contact :
Argent nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
PCB Termination
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Longueur du produit :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Largeur du produit :
12.6 mm [ .496 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine (mm):
8
-
Distance de contournement entre contact et bobine (mm):
8
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Température ambiante de l’environnement (max) (°C):
70
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA
-
Commutation de sortie :
Aléatoire
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube
Autre
-
Courant admissible contact (A):
5 – 10
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Distance de contournement (mm):
8
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
-40 – 70
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
500 – 600
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Lignes de fuite (mm):
8
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30