Caractéristiques du type de produit
-
Type d’inducteur :
Haute fréquence
-
Code de taille d’emballage :
0201
-
Type d’élément :
Film mince
Caractéristiques électriques
-
Inducteur (µH):
.0056
-
Courant nominal (max) (mA):
130
-
Résistance CC (Ω):
1.8
-
Tolérance des composants passifs (%):
2
-
Fréquence de résonance propre (GHz):
4
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Enroulé
Autre
-
Facteur de qualité de l’inducteur :
8