Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Résistance de bobine (Ω):
288
-
Type de réseau :
CC
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (A):
30
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement au circuit :
Connexion rapide 0,25
-
Type de connexion de la bobine :
Connexion rapide 0,25