Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Non
-
Type d’épissure :
Épissure parallèle
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques de l’épissure :
Dentelé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Or
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Épaisseur du placage de la borne (µin):
100
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
8
-
Taille du fil (mm²):
8
-
Taille du fil (CMA):
13100 – 20800
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée