Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
46
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
36
-
Tension nominale (V):
12, 24, 42, 48, 80, 90
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.5 K
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF20
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
36.4 mm [ 1.433 in ]
-
Longueur :
104 mm [ 4.095 in ]
-
Largeur :
43.5 mm [ 1.713 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
6 mm [ .236 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Indice IP :
IP67
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
159
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non