Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
34
-
Nombre de torons :
19
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A):
2
-
Capacité (pF/m):
150.926
-
Impédance (Ω):
100
-
Tension de fonctionnement (V):
300
-
Délai de propagation :
4.53 ns/m
Caractéristiques du signal
-
Diaphonie (haut niveau) (%):
3.8
-
Diaphonie (lointaine) (%):
4.8
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Couleur du câble :
Gris
-
Matériau d’isolation du fil et du câble :
PVC
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Longueur du câble :
30.48 m [ 98,43 ft ]
-
Taille du fil (AWG):
28
-
Taille du fil (CMA):
278
-
Taille du fil (mm²):
.08
-
Taille de brin (AWG):
40
-
Épaisseur d’isolation du câble :
0,89 mm [ 0,035 in ]
-
Largeur d’isolation du câble :
43.18 mm [ 1.7 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 105
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Liste UL :
Style AWM 2651
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine