Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Entièrement chargé
-
Empilable :
Oui
-
Nombre de positions chargées :
68
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
68
-
Nombre de lignes :
2
-
Configuration carte-à-carte :
Orthogonal, Parallèle
-
Configuration de l’empilage :
Empilement
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (Vrms):
500
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
100
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Double faisceau, Double faisceau
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Connecteur
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.68
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Blindmate
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type d’alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Longueur de l’élément d’alignement de montage :
.7 mm [ .027 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Haut
-
Ligne médiane (niveau) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
4.7 mm [ .185 in ]
-
Hauteur du connecteur :
8.6 mm [ .338 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.25 mm [ .049 in ]
-
Hauteur de la pile (mm):
8
-
Longueur du connecteur :
31.4 mm [ 1.236 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
DIN, UL
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
420
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Diamètre de la bobine d’emballage :
330 mm [ 12.99 in ]