Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Type d'entrée de carte :
Côté
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre de rangées :
1
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
63
Caractéristiques du corps
-
Détrompage entre les cavités :
2 et 3
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm):
4 – 10
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Configuration de l'entrée du boîtier :
Extrémités fermées (les deux)
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.22 – .35
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.3 – 2.1 mm [ .05 – .08 in ]
-
Hauteur du connecteur (mm):
7.35
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Profondeur du logement de la carte (mm):
5
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
GWEPT 750 °C (sans flamme)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
308
-
Type de conditionnement :
Plateau