Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
Fonctions de sécurité :
Intégré
-
Type de sortie de sécurité :
2 paires OSSD (400 mA)
-
Type de connexions :
Connecteur M12 à 5 pôles (émetteur) et connecteur M12 à 8 pôles (récepteur)
-
Nombre de sorties de sécurité :
2
Caractéristiques électriques
-
Intensité de sortie (max) (A):
0,4
-
Tension de sortie (VDC):
24
-
Tension d'alimentation (VDC):
24 ± 20%
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Hauteur contrôlée (mm):
510
-
Hauteur totale (mm):
653
-
Hauteur (mm):
653
-
Longueur (mm):
30
-
Profondeur (mm):
28
-
Longueur du câble de connexion (max) (m):
100
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de stockage :
'-30 – 70 °C [ '-22 – 158 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Fonctionnement/Application
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.