Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion d’interrupteur :
Cosses de fil
-
Type de produit d’interrupteur à bouton-poussoir :
Arrêt d’urgence
-
Éclairé :
Sans
-
Style d’actionneur :
Haut
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de la découpe du panneau :
16 (diamètre) mm [ .63 (diamètre) in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - une direction
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Action encliquetable :
Avec
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile et audible
-
Fonction de fonctionnement :
Entretenu, NC et NO
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
120
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Méthode d’étanchéité :
Joint torique en caoutchouc
-
Matériau de l’actionneur :
Polyamide
-
Matériau du boîtier :
PPA
-
Profil d’actionneur :
Étendu
-
Style du connecteur de traversée :
Fileté
-
Taille du fil de connecteur de traversée :
M16 x 1
-
Couleur de l’actionneur :
Rouge
-
Force d’actionnement :
2040 g [ 72 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (A):
3
Fixation mécanique
-
Méthode de fixation :
Vissé
Dimensions
-
Longueur du connecteur de traversée :
42.4 mm [ 1.67 in ]
-
Diamètre du connecteur de traversée :
16 mm [ .63 in ]
-
Longueur d’actionnement :
19 mm [ .75 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Lot, Lot