Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
800
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Polyester, PBT
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
I
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Beige
-
Axe central (pas) :
8 mm [ .315 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
12.9 mm [ .508 in ]
-
Longueur :
27.4 mm [ 1.079 in ]
-
Largeur :
17.25 mm [ .679 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Type de câble :
Coaxial
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Sac