Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
46
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
.64mm, 2.8 mm, 6.3 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.64, 2.8, 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.02, .11, .25
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
3.8, 6
-
Axe central (pas) (in):
.14, .24
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
36.6 mm [ 1.44 in ]
-
Longueur :
95,4 mm [ 3.75 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
4.5, 8.5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.177, .334
-
Largeur :
65,2 mm [ 2,56 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non