Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’accessoire de protection et de passe-fil :
Couvercle
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matière de produit primaire :
PBT GF
Dimensions
-
Plage de diamètre du faisceau de câbles compatibles :
50 mm [ 1.96 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Lot, Lot