Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Série :
800A
-
Type d'installation :
Sertissage
-
Avec blindage :
Blindé
-
Type de blindage du câble :
Ruban de cuivre
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 17,5
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
22 – 27
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
120
Fonctionnement/Application
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Type de produit :
Connecteur en T
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
GB/T 12706.4-2008
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais