Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Fil émaillé, Massif
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Longueur de la zone de sertissage :
4.57 mm [ .18 in ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil émaillé (AWG):
14 – 12
-
Taille du fil émaillé (mm):
2 – 3.3
-
Épaisseur du stock (côté fil émaillé) :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longueur du produit :
24 mm [ .945 in ]
-
Hauteur du bornier :
24 mm [ .945 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
5000
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine