Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
LVDC à UMNL
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche LVDC
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Support UMNL
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du câble :
Naturel
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
3.3
-
Dimension du fil (AWG):
12
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
3.048 m [ 10 ft ]
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Extrémité simple