Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Câble coaxial
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
.8mm
-
Type de sertissage :
IDC
-
Indice de courant typique (A):
1
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.25 mm [ .01 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1.91 – 3.18
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
OEM
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
2300
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)