Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Prêt à l’emploi
-
Type d’accéléromètre :
IEPE
-
Type de capteur de vibration :
Accéléromètre piézoélectrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Connecteur 4 broches
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie à grande échelle (VDC):
±5
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
18 – 30
-
Courant d’excitation (mA):
2 – 10
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz):
1.5-8000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
6 g [ .21 oz ]
-
Matière de produit primaire :
Titane
-
Nombre d’axes de détection :
Triaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Adhésif
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CA
Autre
-
Plage d’accélération (±) (g):
200
-
Sensibilité (mV/g):
2.5
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 1