Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Bague
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
8 mm [ .312 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
13
-
Taille du fil (mm²):
2.5
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
4.2 mm [ .164 in ]
-
Longueur totale du produit :
14 mm [ .551 in ]
-
Longueur de la bande :
10 mm [ .394 in ]
-
Taille à 2 fils (AWG):
13
-
Taille à 2 fils (mm²):
2.5
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée