Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
D
Fonctionnalités de contact
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.4 mm [ .015 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
23.4 mm [ .92 in ]
-
Longueur :
30.85 mm [ 1.21 in ]
-
Largeur :
17.3 mm [ .68 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Type de câble :
RG 174, RTK 031
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application