Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
21
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Tension nominale (V):
28
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Naturel
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
32
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF20
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .196 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
13
-
Dimension du fil (mm²):
2.5
-
Hauteur du connecteur :
43,7 mm [ 1.72 in ]
-
Longueur :
71.5 mm [ 2.81 in ]
-
Largeur :
37.9 mm [ 1.49 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.5 mm [ .216 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Conteneur
-
Quantité par emballage :
270
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non