Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit de connecteur de capot et de base :
Capot
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Emplacement d’entrée du câble :
Côté
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
PG16
-
Type de dispositif de verrouillage du capot et de base :
Raccord de vis de fermeture
-
Emplacement de l’appareil de verrouillage :
Capot
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Hauteur du produit :
50 mm [ 1.97 in ]
-
Longueur du produit :
73 mm [ 2.88 in ]
-
Largeur du produit :
43 mm [ 1.69 in ]
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
5