Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - trois directions
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
3
-
Bornes connectées :
1-2
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,25
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l’actionneur :
POM
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
-
Déplacement de l’actionneur :
2.5 mm [ .098 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.3 mm [ .091 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Dimensions
-
Longueur du produit :
15.5 mm [ .61 in ]
-
Largeur du produit :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Longueur d’actionnement :
4 mm [ .158 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB