Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - trois directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
3
-
Bornes connectées :
1-2, 5-6
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,15, 0,25
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'actionneur :
PBT
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
-
Course de l'actionneur :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Orientation de l'actionneur :
Haut
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Dimensions
-
Longueur :
16,79 mm [ .661 in ]
-
Largeur :
10,21 mm [ .402 in ]
-
Longueur de l'actionneur :
5 mm [ .197 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB