Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Emplacement de l’éjecteur de bouton :
Droite
-
Type d’embase :
Embase et assemblage pousser-pousser
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
26, 68
-
Nombre de lignes :
1, 2
-
Nombre de fentes pour cartes :
2
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Type de contact :
Support
-
Disposition des contacts :
En ligne
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB (mm):
13.65
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau
-
Quantité d’emballage :
10