Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Flex à carte
-
Type de force d’insertion :
Force d’insertion nulle (ZIF)
-
Type d’actionneur FPC :
Stuffer (Style Plunger)
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
FFC
-
Nombre de positions :
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Emplacement de l’accouplement de contact :
Fond
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique - GF
-
Ligne médiane (niveau) :
.5 mm [ .02 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
4.15 mm [ .163 in ]
-
Largeur du connecteur :
3.8 mm [ .15 in ]
-
Accepte l’épaisseur du câble Flex :
.3 mm [ .012 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0