Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Forme de contact :
Carré
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
6.34 mm [ .249 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
-
Tige de terminaison carrée et dimension de la queue :
.64 mm [ .025 in ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
45000