Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Scellable :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne :
Connecteur
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Rétention de l’accouplement des contacts :
Avec
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Patte de verrouillage, Patte de verrouillage
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Ligne médiane (niveau) :
6 mm [ .236 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
28.5 mm [ 1.12 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100