Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance de précision
-
Type d’élément :
Film mince
-
Code de taille d’emballage :
0805
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
100
-
Puissance nominale (W):
.1
-
Valeur de résistance (Ω):
26.7 K
-
Classe de résistance :
Jusqu’à 1 kΩ
-
Tolérance des composants passifs (%):
.1
Caractéristiques de terminaison
-
Type de terminaison de la résistance à montage en surface :
Soudure
-
Nombre de terminaisons :
2
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±10
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine