Caractéristiques du type de produit
-
Code de taille d’emballage :
0805
Caractéristiques électriques
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
-
Puissance nominale (W):
.1
-
Valeur de résistance (Ω):
2 K
Fonctionnement/Application
-
Mode de fonctionnement :
Coefficient de température positif