Caractéristiques du type de produit
-
Éclairé :
Avec
-
Style de jambe :
Coudé
-
Type de connexion d’interrupteur :
Circuit imprimé, Circuit imprimé
-
Style d’actionneur :
Piston
Fonctionnalités de configuration
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
-
Fonction de fonctionnement :
NO
-
Patte de support :
Sans
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Jumelé :
Avec
-
Borne de mise à la terre ESD :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau de l’actionneur :
PBT
-
Profil d’actionneur :
Étendu
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
-
Force d’actionnement :
200 – 350 g [ 7,05 – 12,34 oz ]
-
Matériau du couvercle :
Film de PET
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
-
Courant nominal du contact (mA):
20
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Avec
-
Processus étanche :
Non
Dimensions
-
Hauteur du produit :
10 mm [ .394 in ]
-
Longueur d’actionnement :
4.29 mm [ .169 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-35 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée