Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Marron
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques de terminaison
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Sans
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
15.57 mm [ .61 in ]
-
Profondeur du logement de la carte :
8.82 mm [ .35 in ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
48
-
Type de conditionnement :
Plateau
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.