Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Polyéthylène
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Spirale
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
3 mm [ 0,118 in ]
-
Plage de diamètre du faisceau de câbles compatibles :
1,5 – 7 mm [ 0,059 – 0,275 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Longueur emballée :
75 m [ 246.06 ft ]
-
Méthode d’emballage :
Boîte