Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C, DPDT, 2 C/O
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VAC):
120
-
Courant nominal du contact (A):
5, 10
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Châssis
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
Dimensions
-
Hauteur :
117,3 mm [ 4,62 in ]
-
Longueur :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Largeur :
38.6 mm [ 1.52 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 85
Fonctionnement/Application
-
Type de contrôle :
Vis externe
-
Plage de temporisation (seconds):
5 – 120
-
Mode de fonctionnement :
Temporisation, Temporisation, Temporisation
-
Type de commande :
CA
-
Précision de répétition (max) :
±5%