Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Connecteur de convertisseur CC/CA
-
Type de connecteur :
Fiche
Fonctionnalités de configuration
-
Type de détrompage :
Moins
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
-
Matériau de base du contact :
Cuivre de zinc
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Oxyde de polyphénylène
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
12
-
Dimension du fil (mm²):
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100