Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur photovoltaïque :
Coupleur de câble
-
Style de connecteur photovoltaïque :
Support
-
Type de produit :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Connecteur photovoltaïque et clavette d’adaptateur :
Plus
Fonctionnalités de contact
-
Finition de contact :
Argent
-
Matériau de base du contact :
Cuivre de zinc
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Oxyde de polyphénylène (PPO)
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
14
-
Taille du fil (mm²):
2.5
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
6 – 8 mm [ .236 – .315 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
100