Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Prêt à l’emploi
-
Type d’accéléromètre :
MEMS DC
-
Type de capteur de vibration :
Accéléromètre MEMS
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble intégré
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie à grande échelle (VDC):
±2
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
8.5 – 36
-
Sortie d’accélération nulle (mV):
2500 ±10
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz):
0-400
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
38 g [ 1.33 oz ]
-
Matière de produit primaire :
Aluminium anodisé
-
Nombre d’axes de détection :
Uniaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage à vis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CC
Autre
-
Plage d’accélération (±) (g):
1
-
Sensibilité (mV/g):
2000
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 1,25