Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
capteur de pression miniature
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 3 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (V):
10
Dimensions
-
Hauteur du produit :
17,78 mm [ .7 in ]
-
Largeur cote sur plats de l’hexagone :
10 mm [ 0,393 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
.5 bar [ 7 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
8X FS
-
Type de signal de sortie :
2,5 mV/V
-
Précision de la pression :
Jusqu’à ± .25 % FSO
Autre
-
Options de capteur :
Longueur du câble
-
Taille nominale du filetage :
M5 x 0,8 mâle