Caractéristiques du type de produit
-
Précision (%):
± 0,5
-
Type de capteur :
Capteurs de vitesse/gyroscopes
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
5 – 16
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium anodisé
Dimensions
-
Hauteur (mm):
14.5
-
Longueur (mm):
20.8
-
Largeur (mm):
20.8
Autre
-
Plage pleine échelle (±) DEG/SEC :
1500