Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Partiellement renforcé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Superposable :
Non
-
Nombre de positions de signaux :
10
-
Nombre de positions :
10
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
500
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Épaisseur du matériau du contact :
.5 µm [ 19.69 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Carré
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Longueur de la surface de connexion :
3.7 mm [ .145 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Brillant
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2 µm [ 78.74 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.5 mm [ .02 in ]
-
Longueur des pattes et des broches :
2.5 mm [ .098 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA9T GF
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
12.1 mm [ .472 in ]
-
Largeur du connecteur :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
-
Hauteur du connecteur :
6.05 mm [ .238 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fonction du processus d'assemblage :
Sans couvercle prise et le placement
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube